Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

Unik ref.: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
Merke: Victaulic
Produktfamilie: Piping Methods
Produktgruppe: Pipework Fittings
Dato for publisering: 2019-01-17
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


Hoved materialet : Carbon Steel
Sekundært materiale:
Designet i: United States
Produsert i: United States

BIMobject Kategori: Rørsystem - Rør
IFC klassifisering: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Kode: L73121
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kode: PR-62-64
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kode: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Beskrivelse: Pipe fitting
NBS Reference Kode: 62-64
NBS Reference Beskrivelse: Pipe Fittings
OmniClass-nummer: 23-27 43 00
OmniClass-tittel: Pipe Fittings
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
Plumbing - Pipes

Navn Verdi
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour Orange
Material Ductile Iron

BIMobject®