MHXWFWCA - Maximus MVX range, Brackets
Videotec

MHXWFWCA - Maximus MVX range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb) Dimensions:ᅠ ᅠØᅠ ᅠ101.6mm (4in) Compatible with the bracket:ᅠ ᅠNXFWBT
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.mhxwfwca
  • ProduktfamilieMaximus
  • ProduktgruppeEx-proof cameras, Brackets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-08-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)93
  • Bredde (mm)120
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Sikkerhet, kameraer og tilbehør
  • IFC-klassifiseringAlarm
  • ETIM-kodeEC001527
  • ETIM-navnVideo surveillance system
  • UNSPSC-navnSecurity cameras
  • UNSPSC-kode46171610
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kode28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelVideo Surveillance
  • OmniClass-nummer23-37 15 11
  • OmniClass-tittelCameras
  • CSI UniFormat II kodeD5030
  • CSI UniFormat II tittelCommunications & Security