NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel For pole diameters:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ110mm (4.3in)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ150mm (5.9in) Load rating:ᅠ ᅠ50kg (110lb) Dimensions:ᅠ ᅠ198x182mm (7.8x7.2in)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.nxptzcol
  • ProduktfamilieNXPTZ
  • ProduktgruppeStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-08-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)182
  • Bredde (mm)198
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)4.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Sikkerhet, kameraer og tilbehør
  • IFC-klassifiseringAlarm
  • ETIM-kodeEC001527
  • ETIM-navnVideo surveillance system
  • UNSPSC-navnSecurity cameras
  • UNSPSC-kode46171610
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kode28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelVideo Surveillance
  • OmniClass-nummer23-37 15 11
  • OmniClass-tittelCameras
  • CSI UniFormat II kodeD5030
  • CSI UniFormat II tittelCommunications & Security