Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Unik ref.: nxptzwb
Merke: Videotec
Produktfamilie: NXPTZ
Produktgruppe: Stainless steel PTZ cameras, Brackets
Vidde / Bredde (millimeter): 200
Høyde (millimeter): 130
Dybde (millimeter): 400
Dato for publisering: 2018-08-27
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (9)
Made of AISI 316L electropolished stainless steel
Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb)
Length:ᅠ ᅠ400mm (15.7in)
Can be coupled with modular componentsᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).


Hoved materialet : Stainless steel
Sekundært materiale:
Designet i: Italy
Produsert i: Italy
Vekt Net (Kg): 5.4

BIMobject Kategori: Elektronikk - Sikkerhet, kameraer og tilbehør
IFC klassifisering: Alarm
UNSPSC navn: Security cameras
UNSPSC kode: 46171610
Uniclass 1.4 Kode: L76261
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Cameras
Uniclass 2.0 Kode: PR-16-15-22
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Digital Cameras
Uniclass 2015 Kode: Pr_60_75_86_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Survey cameras
NBS Reference Kode: 75-40
NBS Reference Beskrivelse: Security Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Video Surveillance
OmniClass-nummer: 23-37 15 11
OmniClass-tittel: Cameras
CSI UniFormat II Code: D5030
CSI UniFormat II Title: Communications & Security
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
Electronics - Security, Cameras & Accessories

Navn Verdi
Height 130 mm
Length 400 mm
Width 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Length 400 mm

BIMobject®