UPTIRN - PTZ cameras, Accessories, LED illuminator
Videotec

UPTIRN - PTZ cameras, Accessories, LED illuminator

Vandal-proof protection (IK10) Power supply 24Vac/12-24Vdc Beam patterns:ᅠ ᅠ10°,ᅠ ᅠ30°,ᅠ ᅠ60° Wavelengths:ᅠ ᅠ850nm,ᅠ ᅠ940nmᅠ ᅠ,ᅠ ᅠwhite light Adjustable light intensity Adjustable built-in photocell IP66/IP67
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.uptirn
  • ProduktfamilieUlisse
  • ProduktgruppePTZ cameras, Accessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-08-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)111
  • Bredde (mm)187
  • Dybde (mm)176
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)1.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Sikkerhet, kameraer og tilbehør
  • IFC-klassifiseringAlarm
  • ETIM-kodeEC001527
  • ETIM-navnVideo surveillance system
  • UNSPSC-navnSecurity cameras
  • UNSPSC-kode46171610
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kode28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelVideo Surveillance
  • OmniClass-nummer23-37 15 11
  • OmniClass-tittelCameras
  • CSI UniFormat II kodeD5030
  • CSI UniFormat II tittelCommunications & Security