WASEX - Maximus range, Accessories, Ex washer pump
Videotec

WASEX - Maximus range, Accessories, Ex washer pump

Delivery head up to 20m Water tank capacity: 10l (2.6gal) Suitable for MAXIMUS series or with third-party products Power supply in 24Vac/dc, 5W max
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.wasex
  • ProduktfamilieMaximus
  • ProduktgruppeEx-proof cameras, Accessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-08-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)697
  • Bredde (mm)429
  • Dybde (mm)255
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)18
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Sikkerhet, kameraer og tilbehør
  • IFC-klassifiseringAlarm
  • ETIM-kodeEC001527
  • ETIM-navnVideo surveillance system
  • UNSPSC-navnSecurity cameras
  • UNSPSC-kode46171610
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kode28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelVideo Surveillance
  • OmniClass-nummer23-37 15 11
  • OmniClass-tittelCameras
  • CSI UniFormat II kodeD5030
  • CSI UniFormat II tittelCommunications & Security