WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Polyethylene tank with stainless steel cage Versions with delivery up to 5m (16ft), 11m (36ft) or 30m (98ft) Versions with alarm for the lack of liquid in the tank Also for third-party products Operating temperature:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ-10°C (14°F)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ+60°C (140°F) Available voltages in 230Vac, 120Vac or 24Vac
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.WASPT5L
  • ProduktfamilieUlisse
  • ProduktgruppePTZ cameras, Accessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-08-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)272
  • Bredde (mm)257
  • Dybde (mm)217
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Sikkerhet, kameraer og tilbehør
  • IFC-klassifiseringAlarm
  • ETIM-kodeEC001527
  • ETIM-navnVideo surveillance system
  • UNSPSC-navnSecurity cameras
  • UNSPSC-kode46171610
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kode28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelVideo Surveillance
  • OmniClass-nummer23-37 15 11
  • OmniClass-tittelCameras
  • CSI UniFormat II kodeD5030
  • CSI UniFormat II tittelCommunications & Security