WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA

    WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA

    İstanbul Rim-Ex Wall-Hung Wc Pan, 52 cm

    Design: Ross Lovegrove

    Product code: 4518B403-0075

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.4518B403-0075
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)380
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)520
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)20.68
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010165
    • ETIM-navnShower toilet
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania