Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Tall Unit - 45cm

    Product code: 58385

    Spesifikasjon

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.58385
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeTall Unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1700
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)370
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)48
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEC011381
    • ETIM-navnBathroom furniture set
    • UNSPSC-navnCabinets
    • UNSPSC-kode30161801
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania