WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA

    WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA

    Memoria Oval WashBasin, 75cm,  VitrA

    Design : Christophe Pillet

    Product code: 5881B403-0041

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.5881B403-0041
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWashBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)120
    • Bredde (mm)750
    • Dybde (mm)465
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)14.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania