Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA

    Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA

    Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte White

    Product code: 60777

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.60777
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeWashbasin Unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)615
    • Bredde (mm)435
    • Dybde (mm)340
    Relatert
    • Hovedmaterialetermo tre
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)33
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnCabinets
    • UNSPSC-kode30161801
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania