Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Arkitekt Urinal Lid without Holes, Back Water Inlet, Back Output

    VitrA offers urinals options that complete aesthetic and functional integrity compatible with different series.

    Water Saving
    Green Building Certification

    Product code: 6663B003-0199

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.6663
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-12-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)575
    • Bredde (mm)365
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)16.83
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010235
    • ETIM-navnUrinal
    • UNSPSC-navnUrinals
    • UNSPSC-kode30181506
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 beskrivelseUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-tittelUrinals
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania