Washbasin Unit - 80cm - With2Drawer - Metropole Pure Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With2Drawer - Metropole Pure Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With 2 Drawer - Vitra - Metropole Pure Series

Matt Graphite

Product code: 67226

Spesifikasjon


Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.67226
  • ProduktfamilieBathroom Furniture
  • ProduktgruppeWashbasin Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-06-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)480
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)28
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • ETIM-kodeEC011381
  • ETIM-navnBathroom furniture set
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Oceania