Washbasin Unit - 80cm - With Doors - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Doors - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Doors - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Doors - Root Series - VitrA

    Matte Grey

    Product code: 69221

    Spesifikasjon


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.69221
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeWashbasin Unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)565
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)395
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011381
    • ETIM-navnBathroom furniture set
    • UNSPSC-navnCabinets
    • UNSPSC-kode30161801
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania