Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - With Drawer - Root Series - VitrA

    Matte Navy Blue

    Product code:  69364

    Spesifikasjon


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.69364
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeWashbasin Unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)420
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)475
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)22
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011381
    • ETIM-navnBathroom furniture set
    • UNSPSC-navnCabinets
    • UNSPSC-kode30161801
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania