Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Sento Kids Standard Washbasin - With Tap Hole - Without Overflow Hole - 85,5cm - White

    Product code: 7351B003-1739

    Product code: 7351B003-1740

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.7351
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWashBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-01-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)268
    • Bredde (mm)856
    • Dybde (mm)405
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)27.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania