CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)
CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)

    CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)

    CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall

    Product code: 762-5800-XX

    Spesifikasjon

    • V-Fix Prime Concealed Cistern

      12 cm, For Dry-Wall Application, For Wall-Hung Toilets, 112 cm Including Wall-Fixation Set, 3-6 L

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.762-5800-01
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeCisterns
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-10-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1120
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)130
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialeMetall
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)15.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania