V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WCVortex, BTW, universal outlet, Cleanwith bidet , white, 60 cm

Product code: 7757B403-6377

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.7757B403-6377
  • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
  • ProduktgruppeWC Pans
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-08-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)400
  • Bredde (mm)380
  • Dybde (mm)600
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeglassporselen
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)38.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011289
  • ETIM-navnToilet closet
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Compartments
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Oceania