Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Plural Triangular low bowl basin 45 cm, without tap hole, without overflow hole

    White

    Product code: 7812B403-0016

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.7812B403-0016
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWashBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)130
    • Bredde (mm)473
    • Dybde (mm)402
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)6.66
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania