WC - Wall Hung - 55cm - With Bidet Function - Plural Series - VitrA
WC - Wall Hung - 55cm - With Bidet Function - Plural Series - VitrA

    WC - Wall Hung - 55cm - With Bidet Function - Plural Series - VitrA

    Plural Rim-Ex Wall Hung WCWithout Bidet Function 55cm 

    Matte Taupe

    Product code: 7830B420-0075

    Spesifikasjon

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.7830B420-0075
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)340
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)28.35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010165
    • ETIM-navnShower toilet
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 17
    • OmniClass-tittelWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania