Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 60854 - 60855 - 60856 - 60842 - 60843 - 60844

    Spesifikasjon
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.TallUnit-40cm-WithLaundryBasket-Vitra-SentoSeries-60854-60855-60856-60842-60843-60844
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeTall Unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1760
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)53
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEC011381
    • ETIM-navnBathroom furniture set
    • UNSPSC-navnCabinets
    • UNSPSC-kode30161801
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania