Stop Valve - (Built-in Exposed part) - Istanbul Series - VitrA
Stop Valve - (Built-in Exposed part) - Istanbul Series - VitrA
Stop Valve - (Built-in Exposed part) - Istanbul Series - VitrA

    Stop Valve - (Built-in Exposed part) - Istanbul Series - VitrA

    Stop Valve - (Built-in Exposed part) - Istanbul Series - VitrA

    Product code: A41450

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A41450
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Taps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)90
    • Bredde (mm)90
    • Dybde (mm)50
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)0.95
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 beskrivelseBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 19
    • OmniClass-tittelFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania