Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Suit L Bath Mixer for 4-Hole Bathtubs Deck Mounted

    Product code: A4252926

    Spesifikasjon

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A4252926
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)207
    • Bredde (mm)505
    • Dybde (mm)270
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeKobber
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)4.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 beskrivelseBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 19
    • OmniClass-tittelFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania