Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Built-In Bath/Shower Mixer - Exposed Part - Minibox

    Installation Type  -  Built-in

    Product code: A42620

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A42620
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-12-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)109
    • Bredde (mm)170
    • Dybde (mm)195
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)0.72
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017640
    • ETIM-navnSanitary showers
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 beskrivelseBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 19
    • OmniClass-tittelFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania