Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Connection Pipe - 90 Degree

    Shower Head Bracket - Built-in Hand Shower Head Bracket Exposed part

    Product code: A4263123

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A4263123
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeShower Systems - Shower Heads
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)75
    • Bredde (mm)58
    • Dybde (mm)89
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)0.48
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania