BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series-A43494ND

Product code: A43494ND

Spesifikasjon

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.A43494ND
  • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
  • ProduktgruppeFaucets - Basin Mixer
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-03-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)175
  • Bredde (mm)50
  • Dybde (mm)150
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)1.65
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010862
  • ETIM-navnBath mixing tap
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 19
  • OmniClass-tittelFaucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Oceania