WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Brush Holder - WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Product code: A44437

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A44437
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeAccessories - WC Brush Holder
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)358
    • Bredde (mm)115
    • Dybde (mm)115
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC000150
    • ETIM-navnBrush
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania