Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Product code: A45151

    Spesifikasjon
    • Arkitekta Washbasin Siphon Set

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A45151
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucet Complementary - Traps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-05-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)265
    • Bredde (mm)66
    • Dybde (mm)425
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)0.64
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010947
    • ETIM-navnTrap protector, adapted sanitary fittings
    • UNSPSC-navnTraps and strainers
    • UNSPSC-kode401425
    • Uniclass 2015 kodePr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWaste traps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-tittelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania