Tap-IntervalTap-VitrA
Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Product code: A45256EXP

    Spesifikasjon

    • Interval Tap G1/2-G1/2 (plastic volan)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A45256EXP
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Taps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-05-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)74
    • Bredde (mm)70
    • Dybde (mm)70
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)0.12
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG015610
    • ETIM-navnValves/taps/controls
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 beskrivelseBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-27 31 29
    • OmniClass-tittelMixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania