Prime Square Handshower Set
Prime Square Handshower Set
Prime Square Handshower Set

    Prime Square Handshower Set

    Prime S Handshower Rail 3F,130mm,Chrome

    Product Code: A45928

    3F, 130mm, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A45928
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)780
    • Bredde (mm)99
    • Dybde (mm)68
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)1.68
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017640
    • ETIM-navnSanitary showers
    • Uniclass 2015 kodeAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowering
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 15 11
    • OmniClass-tittelBath Shower Units

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania