Base Square Shower System
Base Square Shower System

    Base Square Shower System

    Base S 200 Shower System, Chrome

    Product Code:A47306

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A47306
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1305
    • Bredde (mm)320
    • Dybde (mm)601
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)5.45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017640
    • ETIM-navnSanitary showers
    • Uniclass 2015 kodeAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowering
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 15 11
    • OmniClass-tittelBath Shower Units

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania