Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System

    Core Round Shower System

    Core R 250 Shower System, Chrome

    Product Code:A47311

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A47311
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1189
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)604
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017640
    • ETIM-navnSanitary showers
    • Uniclass 2015 kodeAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowering
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 15 11
    • OmniClass-tittelBath Shower Units

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania