Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System

    Base+ Round Shower System

    Base+R 250 Shower System, Chrome

    Product Code:A47314EXP

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A47314EXP
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1198
    • Bredde (mm)308
    • Dybde (mm)580
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)5.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017640
    • ETIM-navnSanitary showers
    • Uniclass 2015 kodeAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowering
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 15 11
    • OmniClass-tittelBath Shower Units

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania