Basin Mixer - Minimax S Series - VitrA
Basin Mixer - Minimax S Series - VitrA

    Basin Mixer - Minimax S Series - VitrA

    Basin Mixer - Minimax S Series - VitrA

    Product code: A41984

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BasinMixer-Vitra-MinimaxSSeries-A41984
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Basin Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)195
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)155
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)1.26
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010039
    • ETIM-navnLaboratory tap
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 19
    • OmniClass-tittelFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania