Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA

    Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA

    Floor Standing Bidet, Back-To-Wall, 54 cm, One Tap Hole, Without Side Holes

    Product code: 7039B003-0288

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Bidet-FloorMounted-Vitra_integraSeries_7039B003-0288
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeBidets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)355
    • Dybde (mm)540
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)27.465
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • UNSPSC-navnBidets
    • UNSPSC-kode30181502
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania