Bidet - Wall Mounted - 54cm - Frame Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted - 54cm - Frame Series - VitrA

    Bidet - Wall Mounted - 54cm - Frame Series - VitrA

    Bidet - Wall Mounted - 54cm - Frame Series - VitrA

    Product code: 4466B401-0288

    Spesifikasjon
    • Wall-hung bidet, 54 cm, Without side holes

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Bidet-WallMounted-54cm-Vitra_FrameSeries_4466B401-0288
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeBidets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)285
    • Bredde (mm)353
    • Dybde (mm)540
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)24.106
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • UNSPSC-navnBidets
    • UNSPSC-kode30181502
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets
    • CSI UniFormat II kodeD2030
    • CSI UniFormat II tittelSanitary Waste

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania