Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA


    Product code: 748-5800-02

    Spesifikasjon
    • Rapid Installation - 3/6 Liter Concealed Cistern Set (Pre-Wall Gypsumplate Wall) - 8 cm - Assembly to wall

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ConcealedCistern-ForGypsumplateWalls-RapidInstallation-8cm-WCPanConcealedCisterns-Vitra_748-5800-02
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeCisterns
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1125
    • Bredde (mm)535
    • Dybde (mm)130
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeMetall
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)17.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania