Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA

    Grab Bar - 60cm - VitrA

    Grap Bar - 60cm  - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 320-3010

    Spesifikasjon
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GrapBar-60cm-Vitra-OtherSeries-320-3010
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)690
    • Bredde (mm)83
    • Dybde (mm)90
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialeMetall
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)1.31
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011028
    • ETIM-navnGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 15 17 21
    • OmniClass-tittelBathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania