Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Product code: A48003

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Hook-BathrobeHolderSingle-Vitra-istanbulSeries-A48003
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeAccessories - Bathrobe Holder
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)76
    • Bredde (mm)63
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)0.215
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kroker og hengere
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010552
    • ETIM-navnTowel hook
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelHooks
    • OmniClass-nummer23-31 25 27
    • OmniClass-tittelRobe Hooks
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania