Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Tile thickness  5-6 mm

    Tile thickness  7-8 mm

    Tile thickness  9-10 mm

    Tile thickness  11-12 mm

    Product code: 63400001000

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MassagingUnit-ShowerColumn-Vitra-MemoriaSeries-63400001000
    • ProduktfamilieShowering Areas
    • ProduktgruppeSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2150
    • Bredde (mm)405
    • Dybde (mm)240
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)6.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011613
    • ETIM-navnShower column/panel
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania