Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    3.2 av 5 stjerner3.2(9 anmeldelser)

    Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 61520 - 61521 - 61522

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MidUnit-LaundryUnit-70cm-WithoutLaundryBasket-Vitra-SentoSeries-61520-61521-61522
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeMid Unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)895
    • Bredde (mm)720
    • Dybde (mm)720
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)38
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEC011381
    • ETIM-navnBathroom furniture set
    • UNSPSC-navnCabinets
    • UNSPSC-kode30161801
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania