Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Moving mirror option available.

    Product code: 320-1131

    Spesifikasjon
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Mirror-AdjustableMirror-Vitra-ArkitektSeries-320-1131
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)753
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)108
    Relatert
    • HovedmaterialeMirror Glass
    • Sekundært materialeMirror Glass
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010550
    • ETIM-navnMirror
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania