Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte Grey, Matte White, Matte Ivory

    Product code: 62237 - 62238 - 62239

    Spesifikasjon
    • Valarte Mirror Cabinet, 120 cm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Mirror-IlluminatedMirrorCabinet-120cm-Vitra-ValarteSeries-62237-62238-62239
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)760
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)170
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Sekundært materialetermo tre
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)43
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010550
    • ETIM-navnMirror
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania