Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    4.3 av 5 stjerner4.3(7 anmeldelser)

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Product code: A45708

    Spesifikasjon
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ShowerHead-RainLshowerhead-Vitra-ShowerSystems-A45708
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeShower Systems - Shower Heads
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-05-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)220
    • Dybde (mm)220
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)1.148
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania