Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Product code: A45543

Spesifikasjon
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
  • ProduktgruppeShower Systems - Shower Heads
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-05-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)850
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)80
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)0.906
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011383
  • ETIM-navnShower head
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 19
  • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Oceania