Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Pentagon Design design both aesthetic and ergonomic sink faucet.

    Product code: A42114

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SinkMixer-Countertop-Vitra-NestTrendySeries-A42114
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucet - Sink Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)372
    • Bredde (mm)119
    • Dybde (mm)245
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)2.57
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 beskrivelseBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 19
    • OmniClass-tittelFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania