Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Product code: 62014 - 62015 - 62016 - 62017 - 62018 - 62019

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.TallUnit-Narrow-50cm-Vitra-integraSeries-62014-62015-62016-62017-62018-62019
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeTall Unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-03-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1550
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)250
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)37
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnCabinets
    • UNSPSC-kode30161801
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania