Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48008

    Spesifikasjon
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.TowelRing-Vitra-istanbulSeries-A48008
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeAccessory
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)130
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)95
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)1.064
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Towels
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania