Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    With S20 Upper cabinets it is possible to create different use options in the bathroom. Provides functional and ample storage space.

    Colours: White High Gloss, Golden Cherry

    Product code: 54803 - 54804

    Spesifikasjon
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.UpperCabinet-70cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54803-54804
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeMid Unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Sekundært materialetermo tre
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)28
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania