Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    4.6 av 5 stjerner4.6(5 anmeldelser)

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    New generation of urinal that combines various functions such as VitrAfresh, Rim-ex bowl and photocell to offer the most hygenic use and water saving. Its easy to repair.

    Product code: 5999B003-5555

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Urinal-PhotocellUrinal-Vitra-ArkitektSeries_5999B003-5555
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)680
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)27.93
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010235
    • ETIM-navnUrinal
    • UNSPSC-navnUrinals
    • UNSPSC-kode30181506
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 beskrivelseUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-tittelUrinals
    • CSI UniFormat II kodeD2030
    • CSI UniFormat II tittelSanitary Waste

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania